Collier de serrage MP-MS pour sprinkler
Collier sprinkler MP-MS 127 J numéro de produit : 260534
Collier de serrage galvanisé pour sprinkler, homologué VdS, FM et UL pour les applications de sprinkler d'incendie
- Plage de serrage - D: 125 - 133 mm
- Connexion filetée - M: M12
- Charge maximale - F: 5000 N
Les clients ont également cherché sprinkler ou incendie.
Choisir les options
Plage de serrage - D
- 20 - 25 mm
- 25 - 30 mm
- 32 - 38 mm
- 40 - 45 mm
- 48 - 54 mm
- 54 - 57 mm
- 57 - 64 mm
- 70 - 77 mm
- 82 - 90 mm
- 97 - 103 mm
- 108 - 114 mm
- 114 - 119 mm
- 122 - 127 mm
- 125 - 133 mm
- 132 - 137 mm
- 137 - 142 mm
- 150 - 156 mm
- 156 - 162 mm
- 162 - 168 mm
Connexion filetée - M
- M10
- M12
- M8, M10
Diamètre nominal du tuyau (mesures impériales)
- 1/2 po
- 3/4 po
- 1 po
- 1-1/4 po
- 1-1/2 po
- 2 po
- 2-1/2 po
- 3 po
- 4 po
- 5 po
- 6 po
Taille du pack
- 5 pce(s)
- 10 pce(s)
- 25 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
10
Prix net HT
187,80 EUR
18,78 EUR
/
1 Pièce(s)





