Kit de fixation MV-ACS
Kit consoles MV-ACS 780mm numéro de produit : 2048092
Kit de fixation galvanisé pour le montage d'unités de climatisation
- Longueur - L: 780 mm
- Charge maximale - F: 1.5 kN
- Matériau isolant: Caoutchouc EPDM
Les clients ont également cherché ventilation.
Choisir les options
Longueur - L
- 780 mm
Charge maximale - F
- 1.5 kN
Taille du pack
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
173,98 EUR
173,98 EUR
/
1 Pièce(s)
Données techniques
Longueur - L
780 mm
Charge maximale - F
1.5 kN
Matériau isolant
Caoutchouc EPDM
Composition du matériau
Bracket: DD11 - DIN EN 10111, Humecteur : EPDM, Canal : S250GD - DIN EN 10326
Finition de surface
Galvanisée
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Documents
pdf Fiche technique des éléments de fixation des gaines de ventilation circulaires, français [ 1.7 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Convient à des unités de climatisation avec un poids jusqu'à 150 kg
- Pièces préassemblées pour une installation plus rapide – fournies sous forme de kit incluant les éléments d'insonorisation
- Le rail sur le mur permet un ajustement flexible de la hauteur après l'installation
- Plaque additionnelle incluse dans le kit pour compenser les irrégularités du mur
- Trou oblong dans la console pour une installation plus flexible
Applications
- Montage d'unités de climatisation au mur



