Téléchargez la nouvelle App HiltiTrouvez vos outils et commandez-les où que vous soyez.Découvrir maintenant

Rondelle plate ISO 7089 en acier inoxydable (A4)

Rondelle plate 10 10,5x20x2 ISO 7089 A4 numéro de produit : 2184477

Rondelle plate en acier inoxydable (A4) correspondant à ISO 7089

  • Nuances de matériau requises: A2, A4
  • Composition du matériau: Acier inoxydable A4 – DIN EN ISO 7089
  • Finition de surface: Extérieur plus - acier inoxydable

Les clients ont également cherché rondelle inox, inox ou A2.

Choisir les options

Diamètre intérieur - DI
  • 8.4 mm
  • 10.5 mm
  • 13 mm
  • 17 mm
  • 21 mm
  • 25 mm
Diamètre extérieur - DA
  • 16 mm
  • 20 mm
  • 24 mm
  • 30 mm
  • 37 mm
  • 44 mm
Taille du pack
  • 25 pce(s)
  • 50 pce(s)
  • 100 pce(s)
  • 150 pce(s)
  • 200 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
150
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
52,50 EUR
0,35 EUR
/
1 Pièce(s)