Œillet plat galvanisé DIN 582
Anneau de levage M10 zingué numéro de produit : 365808

Œillet plat galvanisé conforme à DIN 582 avec tête en forme de boucle pour recevoir un crochet
- Filetage - M: M10
- Composition du matériau: Acier C15E
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
Les clients ont également cherché oeillet ou levage.
Choisir les options
Filetage - M
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
Diamètre - D
- 25 mm
- 30 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 50 mm
Taille du pack
- 4 pce(s)
- 6 pce(s)
- 10 pce(s)
- 20 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
20
Prix net HT
244,60 EUR
12,23 EUR
/
1 Pièce(s)
