Support d'angle MQW-S-R

Équerre solide à 90 degrés en acier inoxydable (A4) pour relier plusieurs rails entretoises MQ dans des applications pour charges moyennes/lourdes
- Composition du matériau: Acier inoxydable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Finition de surface: Extérieur plus - acier inoxydable
- Conditions environnementales: Pollution élevée en extérieur (C4 – élevé/C5)
Les clients ont également cherché equerre inox.
Choisir les options
Equerre
- 90 °
Taille du pack
- 10 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
À partir de 1 913,50 EUR