Support d'angle MQW-S-F
Equerre renforcée MQW-S/2-F numéro de produit : 304181
Équerre solide à 90 degrés galvanisée à chaud (GAC) pour relier plusieurs rails entretoises MQ dans des applications pour charges moyennes/lourdes
- Composition du matériau: S235JR - DIN EN 10025
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
- Épaisseur du matériau: 4 mm
Les clients ont également cherché equerre galva a chaud.
Choisir les options
Equerre
- 90 °
Taille du pack
- 10 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
10
Prix net HT
1 065,50 EUR
106,55 EUR
/
1 Pièce(s)
Données techniques
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Épaisseur du matériau
4 mm
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Equerre
90 °
Poids
1190 g
Documents
pdf Fiche technique des équerres galvanisées à chaud MQW-F et des éléments de liaison galvanisés à chaud MQV-F, français [ 1.3 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Compatible avec les boutons-poussoirs d'assemblage de rails - pour un assemblage plus facile et adaptable
- Réglable – adaptation et repositionnement faciles le long des rails entretoises
- Compatible avec les boutons-poussoirs d'assemblage de rails MQN-C HDG Plus - pour un assemblage plus facile et adaptable
- Système universel: nombre réduit de pièces pour couvrir toutes les applications
- Utilisation facile
Applications
- Assemblage de rails pour des cadres et des structures de support dans le cas de charges lourdes
- Compatible avec de nombreux rails entretoises MQ
- Recommandée pour une utilisation dans des environnements extérieurs et intérieurs légèrement corrosifs
- Fixation de rails au mur, plafond et plancher

