Téléchargez la nouvelle App HiltiTrouvez vos outils et commandez-les où que vous soyez.Découvrir maintenant

Support d'angle MQW-S

Equerre renforcée MQW-S/2 numéro de produit : 369665

Équerre solide à 90 degrés galvanisée pour relier plusieurs rails entretoises MQ dans des applications pour charges moyennes/lourdes

  • Agréments: ETA
  • Composition du matériau: DD11 MOD – HN 555-4, S235JR – EN10025-2
  • Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé

Les clients ont également cherché equerre 45.

Choisir les options

Equerre
  • 90 °
Taille du pack
  • 10 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
10
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
770,20 EUR
77,02 EUR
/
1 Pièce(s)

Données techniques

Agréments
ETA
Composition du matériau
DD11 MOD – HN 555-4, S235JR – EN10025-2
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Épaisseur du matériau
4 mm
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Equerre
90 °
Poids
1190 g

Documents

pdf ATE_systèmes de rails_modulaires_V1.4_de, allemand [ 14.2 MB ]
pdf ETA_Modular_support_system_V1.3_en, anglais [ 14.4 MB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Compatible avec les boutons-poussoirs d'assemblage de rails – pour un assemblage plus rapide et adaptable
  • Réglable – adaptation et repositionnement faciles le long des rails entretoises
  • Compatible avec les boutons-poussoirs d'assemblage de rails MQN-C – pour un assemblage plus facile et adaptable
  • Universel – peu de pièces pour toutes les applications
  • Utilisation facile

Applications

  • Assemblage de rails pour des cadres et des structures de support dans le cas de charges lourdes
  • Compatible avec de nombreux rails entretoises MQ
  • Recommandée pour une utilisation dans des environnements intérieurs secs
  • Fixation de rails Hilti aux murs, planchers et plafonds
  • Compatible avec tous les rails Hilti
Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat
Demander à être rappelé

Demander à être rappelé

Demander à être rappelé