Batterie 22 V B22 2.6
Batterie B 22/2.6 Li-ion #2136393

Accu compact Li-ion 22V 2,6 Ah
- Capacité de la batterie: 2.6 Ah
- Poids: 0.49 kg
- Dimensions (LxlxH): 135 x 94 x 53 mm
Les clients ont également cherché batterie, accu, sans fil, batterie hilti ou batterie compacte.
Choisir les options
Taille du pack
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net HT
217,30 EUR
217,30 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Capacité de la batterie
2.6 Ah
Poids
0.49 kg
Dimensions (LxlxH)
135 x 94 x 53 mm
Énergie de la batterie
56
Temps de charge avec le chargeur de batterie C4/36-90
37 min
Temps de charge avec le radiochargeur RC4 / 36
37 min
Temps de charge avec le chargeur de batterie C4/36-350
35 min
État de charge
Oui
Documents
pdf Fiche de données de sécurité LI-ION-BATTERIES <100Wh (DE) [ 204.5 KB ]
pdf Fiche de données de sécurité LI-ION-BATTERIES <100Wh (FR) [ 252.4 KB ]
pdf Fiche de données de sécurité LI-ION-BATTERIES <100Wh (NL) [ 200.7 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Batterie de 22V compacte et légère avec un fonctionnement prolongé
- La technologie Cordless Power Care (CPC) surveille intelligemment chaque cellule de la batterie pour des charges constantes plus durables et permet l'affichage fiable de l'état de charge
- Composants électroniques totalement étanches pour une protection accrue contre la poussière, l'humidité et l'eau
- Boîtier caoutchouté renforcé de fibre de verre - jusqu'à quatre fois plus résistant aux dommages causés par la chute et deux fois plus résistant aux températures extrêmes que le plastique ABS standard
- Boîtier conçu pour refroidir la batterie à la température idéale pour une charge plus rapide
Applications
- Compatible avec la gamme complète des appareils sans fil 22 V Hilti
- Compatible avec la gamme complète des appareils sans fil 18 V et 22 V Hilti
- Compatible avec tous les chargeurs Li-ion C4/36 Hilti
- Applications dans des conditions de température extrêmes, de 60 °C à -20 °C
- Applications dans des conditions de température extrêmes, de 140 °F à -4 °F
Produits liés
Chargeur multi-tension multi-compartiment pour toutes les batteries Li-ion Hilti
Chargeur de voiture multi-tension DC pour toutes les batteries Hilti Li-ion