Batterie 14 V B14 2.6
Batterie B 14/2.6 #2189547

Batterie compact Li-ion 14 V 2,6 Ah
- Capacité de la batterie: 2.6 Ah
- Poids: 0.37 kg
- Dimensions (LxlxH): 103 x 81 x 51 mm
Les clients ont également cherché batterie 14 V, accu 14 V, batterie 2,6 Ah ou accu 2,6 Ah.
Choisir les options
Taille du pack
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net HT
250,80 EUR
250,80 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Capacité de la batterie
2.6 Ah
Poids
0.37 kg
Dimensions (LxlxH)
103 x 81 x 51 mm
Énergie de la batterie
37
Temps de charge avec le chargeur de batterie C4/36-90
35 min
Temps de charge avec le radiochargeur RC4 / 36
35 min
Temps de charge avec le chargeur de batterie C4/36-350
35 min
État de charge
Oui
Documents
pdf Fiche de données de sécurité LI-ION-BATTERIES <100Wh (DE) [ 204.5 KB ]
pdf Fiche de données de sécurité LI-ION-BATTERIES <100Wh (FR) [ 252.4 KB ]
pdf Fiche de données de sécurité LI-ION-BATTERIES <100Wh (NL) [ 200.7 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Accu 14 V compact et léger fournissant 2,6 Ah
- Une durée de fonctionnement jusqu'à 60 % plus longue par rapport à la génération précédente de poids et taille identiques
- La technologie Cordless Power Care (CPC) surveille intelligemment chaque cellule de la batterie pour des charges constantes plus durables et permet l'affichage fiable de l'état de charge
- Le boîtier caoutchouté et renforcé à la fibre de verre est jusqu'à quatre fois plus résistant à l'endommagement dû aux chutes et deux fois plus résistant aux températures extrêmes que le plastique ABS standard
- Composants électroniques totalement étanches pour une protection accrue contre la poussière, l'humidité et l'eau
Applications
- Compatible avec tous les appareils Hilti de 14 V
- Compatible avec tous les chargeurs Li-ion C4/36 Hilti
- Applications dans des conditions de température extrêmes, de 60 °C à -20 °C
- Travail dans des espaces restreints, où les dimensions réduites et la légèreté sont primordiaux
Produits liés
Chargeur multi-tension multi-compartiment pour toutes les batteries Li-ion Hilti
Chargeur de voiture multi-tension DC pour toutes les batteries Hilti Li-ion



