Carotteuse DD 500-CA
Carotteuse au diamant DD 500-CA BL 400V #2087267
Système de forage au diamant haute performance triphasé avec moteur à haute fréquence et unité d'alimentation automatique pour le carottage à l'aide de rigs dans des diamètres moyens et grands jusqu'à 600 mm (23-5 / 8 ")
- Diamètres: 82 - 600 mm
- Tension d'entrée nominale: 400 V
- Matériau support: Béton, Béton armé
Les clients ont également cherché carottage diamant, carotteuse, foreuse diamant, perceuse diamant ou diamant.
Choisir les options
Taille du pack
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
11 601,38 EUR
11 601,38 EUR
/
1 Pièce(s)









