Carotteuse DD 350-CA
Carotteuse au diamant DD 350-CA BS 230V numéro de produit : 2095239
Système de forage au diamant pour charges lourdes avec moteur à haute fréquence et unité d'alimentation automatique pour le carottage à base de gréement dans les diamètres moyens et grands jusqu'à 500 mm (19-11 / 16 ")
- Diamètres: 52 - 500 mm
- Tension d'entrée nominale: 230 V
- Matériau support: Béton, Béton armé
Les clients ont également cherché carottage, carotteuse, foreuse diamant, perceuse diamant ou DD 350.
Choisir les options
Taille du pack
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
8 886,64 EUR
8 886,64 EUR
/
1 Pièce(s)










