Carotteuse DD 250-CA












Carotteuse diamant pour charges lourdes avec unité d'alimentation automatique Cut Assist en option pour le carottage de trous de très petit à grand diamètre de 12 à 500 mm (1/2" - 20”)
- Diamètres: 12 - 500 mm
- Matériau support: Béton, Béton armé, Asphalte
- Mode de fonctionnement: Système de forage sur colonne
Les clients ont également cherché carottage, carotteuse, foreuse diamant, perceuse diamant ou carottage automatique.
Choisir les options
Taille du pack
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net HT
À partir de 5 957,40 EUR
Données techniques
Diamètres
12 - 500 mm
Matériau support
Béton, Béton armé, Asphalte
Mode de fonctionnement
Système de forage sur colonne
Nombre de vitesses
4
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 240 tr/min; engrenage 2: 580 tr/min; engrenage 3: 1160 tr/min; engrenage 4: 2220 tr/min
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
15.4 kg
Poids du système complet
37 kg
Dimensions (LxlxH)
630 x 190 x 215 mm
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
93 dB (A) 1
Vibr. tri. pour perçage dans le béton (à l'eau) avec couronne diamant A (ah, DD)
2.5 m/s²
Vibr. tri. pour perçage dans le béton (à l'eau) (ah, DD) - couronne A
HCL/HCS
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
Documents
pdf Mode d'emploi DD 250-CA, tchèque, danois, allemand, anglais, espagnol, estonien, finnois, français, hébreu, hongrois, italien, lituanien, letton, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, russe, slovaque, suédois [ 12.9 MB ]
pdf Mode d'emploi DD 250-CA, arabe, bulgare, cn, grec, anglais, croate, italien, japonais, kazakh, coréen, roumain, russe, slovène, turc, ukrainien, chinois, serbe [ 12.5 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Moteur pour usage intensif, refroidi à l'air – carotteuse construite pour des performances élevées, avec une conception robuste et des commandes pratiques
- Plage de diamètres extrêmement large – engrenage à quatre vitesses pour l'utilisation avec la plupart des diamètres de couronnes de forage
- Fonction d'amorce – mode à faible vibration et à faible vitesse pour démarrer le forage avec des couronnes de grande taille
- Hilti Cut Assist - équipe la carotteuse un forage entièrement automatisé. Démarre lorsque la surface est détectée, puis optimise en permanence la vitesse et le débit de l'eau, même lors de la découpe des fers d'armature. Cut Assist pour une productivité bien supérieure et plus de temps pour d'autres tâches (unité d'alimentation automatique DD AF-CA H en option requise)
- Affichage des informations en temps réel – niveau à bulle numérique, sélecteur de vitesse, fonction de commande de la puissance, statistiques d'utilisation détaillées et messages de service clairs
Applications
- Carottages traversants pour conduits, tuyaux et câbles
- Carottage de trous borgnes pour ancrages et fers d'armature installés a posteriori
- Carottages de brèches
- Forage assisté de grandes quantités de trous avec l'unité d'alimentation automatique DD AF-CA H
- Forage assisté de trous profonds et de diamètres extrêmement grands avec l'unité d'alimentation automatique DD AF-CA H
Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.
Produits liés
Une unité unique pour l'alimentation en eau de refroidissement ainsi que la collecte et la filtration des eaux usées des systèmes de forage au diamant
Colonne de forage pour carotteuses Hilti pour travaux intensifs (voir les données techniques pour la compatibilité des outils)



