Téléchargez la nouvelle App HiltiTrouvez vos outils et commandez-les où que vous soyez.Découvrir maintenant
Nuron

Carotteuse sans fil DD 150-U-22

Kit DD 150-U-22 + SPX-A 112 + BI numéro de produit : 2456740

Carotteuse diamant sans fil pour le carottage à main ou sur colonne de 52 à 162 mm (2 à 6-3/8") dans le béton ou jusqu'à 252 mm (10”) dans la maçonnerie (batterie Nuron)

  • Diamètres: 52 - 162 mm
  • Matériau support: Maçonnerie, Asphalte, Béton, Béton armé, Bois
  • Mode de fonctionnement: Système de forage à main ou sur colonne

Les clients ont également cherché DD150, carotteuse nuron, carotteuse sur pied, carotteuse batterie ou carotteuse diamant.

Configurer votre kit sans fil

Corps de l'outil
Corps de l'outil en coffret Inclus: 1x Mandrin BI+ (M27x1.5), 3x Clip DD 150-U-22 imprimé, 1x Coffret DD 110/150/160 ens, 1x Couronne B 112/320 SPX-A speed, 1x Emmanchement BI (M41)
Combien de kits souhaitez-vous commander ?
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
2 828,21 EUR