Nuron
Carotteuse sans fil DD 150-U-22
Kit DD 150-U-22 BC général numéro de produit : 2456741
Carotteuse diamant sans fil pour le carottage à main ou sur colonne de 52 à 162 mm (2 à 6-3/8") dans le béton ou jusqu'à 252 mm (10”) dans la maçonnerie (batterie Nuron)
- Diamètres: 52 - 162 mm
- Matériau support: Maçonnerie, Asphalte, Béton, Béton armé, Bois
- Mode de fonctionnement: Système de forage à main ou sur colonne
Les clients ont également cherché DD150, carotteuse nuron, carotteuse sur pied, carotteuse batterie ou carotteuse diamant.
Configurer votre kit sans fil


Corps de l'outil en coffret Inclus: 1x Mandrin BI+ (M27x1.5), 3x Clip DD 150-U-22 imprimé, 1x Coffret DD 110/150/160 ens, 1x Couronne B 112/320 SPX-A speed, 1x Couronne B 82/320 SPX-A speed, 2x Emmanchement BI (M41)
Combien de kits souhaitez-vous commander ?
Prix net HT
2 901,46 EUR










