Ponceuse à béton DGH 130
Ponceuse diamant DGH 130 230V carton numéro de produit : 2267004
Ponceuse à béton pour le meulage et la finition des surfaces murales
- Diamètre de la meule: 130 mm
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie: 2.54 kg
- Matériau support: Béton, Ciment
Les clients ont également cherché poncage, ponceuse, meuleuse, finition ou béton.
Choisir les options
Taille du pack
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
1 269,45 EUR
1 269,45 EUR
/
1 Pièce(s)









