nouveau
Disque à tronçonner SPX
Disques à tronç. AC-D SPX 125x1.6 numéro de produit : 2150707
Disque à tronçonner pour métaux offrant une durée de vie extra-longue et une vitesse de coupe extra-élevée
- Matériau support: Acier, Acier inoxydable
- Diamètre du disque: 125 mm
- Alésage: 22.23 mm
ultimate
Les clients ont également cherché abrasifs, disques à tronçonner, découpe de métal, disques de ponçage ou coupe fine.
Choisir les options
Alésage
- 22.23 mm
Diamètre du disque
- 125 mm
- 150 mm
- 230 mm
Épaisseur de la lame/du disque
- 1 mm
- 1.2 mm
- 1.6 mm
- 1.8 mm
Taille du pack
- 1 pce(s)
- 25 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
25
Prix net HT
118,75 EUR
4,75 EUR
/
1 Pièce(s)