nouveau
Disques à tronçonner le métal SP
Disques à tronç. AC-D SP 230x1.8 numéro de produit : 2150735
Disque à tronçonner le métal haute performance pour les meuleuses d'angle
- Matériau support: Acier, Acier inoxydable
- Diamètre du disque: 230 mm
- Alésage: 22.23 mm
premium
Les clients ont également cherché abrasifs, disques à tronçonner, disques à meuler, découpe de métal ou coupe fine.
Choisir les options
Alésage
- 22.23 mm
Diamètre du disque
- 115 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
- 230 mm
Épaisseur de la lame/du disque
- 1 mm
- 1.2 mm
- 1.5 mm
- 1.6 mm
- 1.8 mm
- 2.5 mm
Taille du pack
- 1 pce(s)
- 25 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
25
Prix net HT
115,25 EUR
4,61 EUR
/
1 Pièce(s)