nouveau
Disque à meuler SP
Meule AG-D SP 180x6.4 numéro de produit : 2150744
Disque à meuler abrasif premium pour les métaux
- Matériau support: Acier, Acier inoxydable
- Diamètre du disque: 180 mm
- Alésage: 22.23 mm
premium
Les clients ont également cherché abrasifs, meules, disques de ponçage, meulage métal ou meulage métal.
Choisir les options
Diamètre du disque
- 115 mm
- 125 mm
- 180 mm
- 230 mm
Épaisseur de la lame/du disque
- 6.4 mm
Taille du pack
- 10 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
10
Prix net HT
158,10 EUR
15,81 EUR
/
1 Pièce(s)