nouveau
Disques à meuler en céramique SPX
Meule AG-D SPX 230x6.4 numéro de produit : 2150747
Disque à meuler abrasif en céramique Ultimate pour le métal, caractérisé par un taux d'enlèvement de matière extrêmement élevé et une durée de vie extra longue
- Matériau support: Acier, Acier inoxydable
- Diamètre du disque: 230 mm
- Alésage: 22.23 mm
ultimate
Les clients ont également cherché meulage métal, disques de ponçage, meules, premium ou metal.
Choisir les options
Diamètre du disque
- 115 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 230 mm
Épaisseur de la lame/du disque
- 6.4 mm
Taille du pack
- 10 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
10
Prix net HT
290,10 EUR
29,01 EUR
/
1 Pièce(s)