Téléchargez la nouvelle App HiltiTrouvez vos outils et commandez-les où que vous soyez.Découvrir maintenant
nouveau

Disques à tronçonner le métal SP

Kit AC-D SP 115x1.0 (500) numéro de produit : 2202508

Disque à tronçonner le métal haute performance pour les meuleuses d'angle

  • Matériau support: Acier, Acier inoxydable
  • Alésage: 22.23 mm
  • Avertissement: Utilisez une meuleuse d'angle avec un protège double face
premium

Les clients ont également cherché abrasifs, disques à tronçonner, disques à meuler, découpe de métal ou coupe fine.

Choisir les options

Alésage
  • 22.23 mm
Diamètre du disque
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
  • 230 mm
Épaisseur de la lame/du disque
  • 1 mm
  • 1.2 mm
  • 1.5 mm
  • 1.6 mm
  • 1.8 mm
  • 2.5 mm
Taille du pack
  • 1 pce(s)
  • 25 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
990,34 EUR
990,34 EUR
/
1 Pièce(s)

Données techniques

Matériau support
Acier, Acier inoxydable
Alésage
22.23 mm
Avertissement
Utilisez une meuleuse d'angle avec un protège double face
Catégorie de Produit
Premium
Type de grain
Oxyde d'aluminium

Documents

pdf Abrasives_FEPA Tract de sécurité, espagnol, russe, polonais, anglais, français, allemand, italien [ 6.3 MB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Disques de meuleuse d'angle conçus pour offrir une durée de vie plus longue et une vitesse de découpe accrue
  • Sécurité de la meuleuse accrue – ces disques à tronçonner le métal sont conformes aux normes de sécurité des outils abrasifs EN 12413 et OSA
  • Plus de précision, moins de gaspillage – lorsque vous avez besoin d'un résultat précis tout en préservant le matériau, optez pour des disques à tronçonner d'une épaisseur inférieure à 2 mm
  • Également adaptés à la découpe de l'acier inoxydable – moins de 0,1 % de fer, de soufre ou de chlore afin de minimiser la formation de bavures, la décoloration et la surchauffe

Applications

  • Recommandés pour la découpe de métal standard dans les ateliers de fabrication et sur les chantiers
  • Découpe de métaux, parmi lesquels les fers à béton, les rails entretoises, les profilés en angle, les tubes et les tôles
  • Découpe de l'acier inoxydable (les disques d'une épaisseur inférieure à 2 mm sont recommandés)
Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat
Demander à être rappelé

Demander à être rappelé

Demander à être rappelé