nouveau
Disques à tronçonner le métal SP
Kit AC-D SP 115x1.0 (250) numéro de produit : 2202510
Disque à tronçonner le métal haute performance pour les meuleuses d'angle
- Matériau support: Acier, Acier inoxydable
- Alésage: 22.23 mm
- Avertissement: Utilisez une meuleuse d'angle avec un protège double face
premium
Les clients ont également cherché abrasifs, disques à tronçonner, disques à meuler, découpe de métal ou coupe fine.
Choisir les options
Alésage
- 22.23 mm
Diamètre du disque
- 115 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
- 230 mm
Épaisseur de la lame/du disque
- 1 mm
- 1.2 mm
- 1.5 mm
- 1.6 mm
- 1.8 mm
- 2.5 mm
Taille du pack
- 1 pce(s)
- 25 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
582,05 EUR
582,05 EUR
/
1 Pièce(s)
Données techniques
Matériau support
Acier, Acier inoxydable
Alésage
22.23 mm
Avertissement
Utilisez une meuleuse d'angle avec un protège double face
Catégorie de Produit
Premium
Type de grain
Oxyde d'aluminium
Documents
pdf Abrasives_FEPA Tract de sécurité, espagnol, russe, polonais, anglais, français, allemand, italien [ 6.3 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Disques de meuleuse d'angle conçus pour offrir une durée de vie plus longue et une vitesse de découpe accrue
- Sécurité de la meuleuse accrue – ces disques à tronçonner le métal sont conformes aux normes de sécurité des outils abrasifs EN 12413 et OSA
- Plus de précision, moins de gaspillage – lorsque vous avez besoin d'un résultat précis tout en préservant le matériau, optez pour des disques à tronçonner d'une épaisseur inférieure à 2 mm
- Également adaptés à la découpe de l'acier inoxydable – moins de 0,1 % de fer, de soufre ou de chlore afin de minimiser la formation de bavures, la décoloration et la surchauffe
Applications
- Recommandés pour la découpe de métal standard dans les ateliers de fabrication et sur les chantiers
- Découpe de métaux, parmi lesquels les fers à béton, les rails entretoises, les profilés en angle, les tubes et les tôles
- Découpe de l'acier inoxydable (les disques d'une épaisseur inférieure à 2 mm sont recommandés)

