nouveau
Disque à tronçonner SPX
Kit AC-D SPX 125x1.6 (MP250) numéro de produit : 2203624
Disque à tronçonner pour métaux offrant une durée de vie extra-longue et une vitesse de coupe extra-élevée
- Matériau support: Acier, Acier inoxydable
- Alésage: 22.23 mm
- Avertissement: Utilisez une meuleuse d'angle avec un protège double face
ultimate
Les clients ont également cherché abrasifs, disques à tronçonner, découpe de métal, disques de ponçage ou coupe fine.
Choisir les options
Alésage
- 22.23 mm
Diamètre du disque
- 125 mm
- 150 mm
- 230 mm
Épaisseur de la lame/du disque
- 1 mm
- 1.2 mm
- 1.6 mm
- 1.8 mm
Taille du pack
- 1 pce(s)
- 25 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
922,78 EUR
922,78 EUR
/
1 Pièce(s)
Données techniques
Matériau support
Acier, Acier inoxydable
Alésage
22.23 mm
Avertissement
Utilisez une meuleuse d'angle avec un protège double face
Catégorie de Produit
Ultimate
Forme de lame / disque
Plat, Forme 41
Type de grain
Zirconium
Documents
pdf Abrasives_FEPA Tract de sécurité, espagnol, russe, polonais, anglais, français, allemand, italien [ 6.3 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Amélioration de la durée de vie du disque et de la vitesse de coupe grâce à la nouvelle technologie de grain de zirconium
- Des coupes précises grâce à une vitesse de coupe rapide et à des vibrations plus faibles
- Composition et épaisseur de disque optimisées pour des performances élevées, des vibrations plus faibles et une coupe plus facile et confortable
- Recommandé pour l'utilisation avec des broyeurs à angle sans fil
- Conforme aux normes EN 12413 et OSA pour plus de sécurité
Applications
- Découpe de métaux tels que des fers à béton, du rail, des cornières de rives, des tuyaux et des tôles
- Spécialement développé pour découper l'acier et l'acier inoxydable (INOX) - la composition du disque contient moins de 0,1 % de fer, de soufre ou de chlore
- Recommandé pour couper l'acier inoxydable car la vitesse de coupe élevée crée moins de chaleur

