nouveau
Bande abrasive A-GFB
Bande abrasive A-GFB 13x533 P120 SP (20) numéro de produit : 2319970

Bandes abrasives Premium pour le meulage fin à grossier d'acier inoxydable, acier, aluminium et autres métaux
- Matériau support: Acier, Acier inoxydable
- Longueur: 533 mm
- Catégorie de Produit: Premium
premium
Les clients ont également cherché bande abrasive.
Choisir les options
Largeur
- 9 mm
- 13 mm
- 30 mm
Densité de grain
- P40
- P60
- P80
- P120
Longueur
- 457 mm
- 533 mm
Taille du pack
- 20 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
20
Prix net HT
51,00 EUR
2,55 EUR
/
1 Pièce(s)
Données techniques
Matériau support
Acier, Acier inoxydable
Longueur
533 mm
Catégorie de Produit
Premium
Largeur
13 mm
Densité de grain
P120
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Réalisez les finitions de surface les plus courantes sur les métaux grâce à notre large choix de grains pour le meulage fin à grossier
- Également disponible à gros grains pour un meulage plus grossier
- Développée pour obtenir les meilleurs résultats avec les outils abrasifs à vitesse variable Hilti pour le travail professionnel des métaux
Applications
- Meulage fin à grossier de l’acier inoxydable, l’acier, l'aluminium et d’autres métaux
- Obtention d'un satinage linéaire moyen et fin sur l'acier inoxydable, l'aluminium et d'autres métaux