Bande non tissée A-GFB
Bande abrasive A-GFB 13x533 SPX coarse numéro de produit : 2320006

Bandes non tissées Ultimate à utiliser avec une lime à bande pour le meulage fin et la finition d'acier inoxydable, acier, aluminium et autres métaux
- Matériau support: Acier inoxydable, Acier
- Longueur: 533 mm
- Catégorie de Produit: Ultimate
ultimate
Les clients ont également cherché bande abrasive.
Choisir les options
Largeur
- 13 mm
Densité de grain
- Fin
- Grossier
- Moyen
- Très fin
Longueur
- 457 mm
- 533 mm
Taille du pack
- 5 pce(s)
- 10 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
10
Prix net HT
49,80 EUR
4,98 EUR
/
1 Pièce(s)
Données techniques
Matériau support
Acier inoxydable, Acier
Longueur
533 mm
Catégorie de Produit
Ultimate
Largeur
13 mm
Densité de grain
Grossier
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Réalisez une finition satinée, une finition miroir ou une rugosité de surface définie grâce à notre large choix de grains pour le meulage fin
- Bandes non tissées, conçues pour réduire les marques et les traces et pour durer plus longtemps
- Également disponible à gros grains pour un meulage plus grossier
- Développée pour obtenir les meilleurs résultats avec les outils abrasifs à vitesse variable Hilti pour le travail professionnel des métaux
Applications
- Meulage fin – finition de l'acier au carbone et l'acier inoxydable pour obtenir un aspect lisse, uniforme et attrayant
- Finition de surface – élimination des rayures sur les surfaces en acier
- Polissage de l'acier inoxydable pour une finition miroir