Disque à tronçonner AC-D SPX RL
Disques à tronç. AC-D 350x3.8x25.4 mm RL numéro de produit : 2455123
Disque à découper avec une plus longue durée de vie pour la découpe des rails de chemin de fer en acier à l'aide d'une découpeuse fixe à attache pour rails
- Matériau support: Rampe
- Diamètre du disque: 350 mm
- Alésage: 25.4 mm
ultimate
Les clients ont également cherché couper, tronçonner, disque bakélite, disques pour tronçonneuse ou AC D.
Choisir les options
Diamètre du disque
- 350 mm
Alésage
- 25.4 mm
Épaisseur de la lame/du disque
- 3.8 mm
Taille du pack
- 10 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
10
Prix net HT
533,70 EUR
53,37 EUR
/
1 Pièce(s)
Données techniques
Matériau support
Rampe
Diamètre du disque
350 mm
Alésage
25.4 mm
Épaisseur de la lame/du disque
3.8 mm
Catégorie de Produit
Ultimate
Forme de lame / disque
Plat, Forme 1
Type de grain
Céramique
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Durée de vie optimale de la lame – disques abrasifs Hilti pour une utilisation sur les rails de chemin de fer, conçus pour en faire plus avec la même lame
- Accélération de l'entretien et la réparation des voies ferrées – grâce à un grain et un système d'adhésion perfectionnés, ces disques sont plus rapides, plus solides et plus durables
- Conçu pour votre confort de travail – permet de découper les rails avec peu d'étincelles et moins de vibrations
- Grain céramique – conçu pour durer beaucoup plus longtemps, couper plus vite et réduire les vibrations
Applications
- Découpe des rails de chemin de fer à l'aide d'une découpeuse pour rails avec une attache