Kit d'embouts de visseuse à choc diamant S-BS (IMP)
Boite d’embout S-BSC+ UNI 50/2" IMP (6) numéro de produit : 2039178

Embouts de visseuse haute performance avec enduit diamant et zone d'impact pour visseuses à choc
- Caractéristique: Trépans d'impact
- Renfoncement: PH2, PH3, PZ2, TX25, TX30, TX40
- Longueur: 50 mm
Les clients ont également cherché Embout, Vissage, Clé à choc, vis ou embout.
Choisir les options
Renfoncement
- 2xTX30, 3xTX40, TX50
- PH2, PH3, PZ2, TX25, TX30, TX40
- 2xPH2, 2xPZ2, PH3, PZ3, TX20, TX25, TX30
Longueur
- 25 mm
- 50 mm
- 70 mm
Taille du pack
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
50,45 EUR
50,45 EUR
/
1 Pièce(s)

