Téléchargez la nouvelle App HiltiTrouvez vos outils et commandez-les où que vous soyez.Découvrir maintenant

Kits d'embouts à torsion S-BS (T)

Boite d’embout S-BSC+ UNI 25/1" T (10) numéro de produit : 2039186

Jeu d'embouts de tournevis de qualité professionnelle avec zone de torsion pour applications à joints souples

  • Caractéristique: Trépans de torsion
  • Renfoncement: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, TX25, TX30, TX40
  • Longueur: 25 mm

Les clients ont également cherché embout tournevis, vissage, torsion, zone de torsion ou embout.

Choisir les options

Renfoncement
  • PH1, 4xPH2, PH3
  • PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, TX25, TX30, TX40
  • PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL0,8x5,5, SL1,2x6,5
  • PH2, PH3, PZ2, TX25, TX30, TX40
  • PH2, PZ1, PZ2, TX15, TX20, TX25
  • 5xTX10, 5xTX15, 20xTX20, 20xTX25, 5xTX30, 5xTX40
  • PZ1, 4xPZ2, PZ3
  • PZ1, PZ2, PZ3, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40
  • SL0,6x4,5, SL1,0x5,5, SL1,2x6,5, 3xHEX3, 3xHEX2,5, 3xHEX4, 3xHEX5, 3xPH1, 10xPH2, 2xPH3, 3xPZ1, 10xPZ2, 2xPZ3, 2xTX10, 3xTX15, 3xTX20, 3xTX25, 3xTX30, 2xTX40
  • TX10, TX15, 2xTX20, 2xTX25, 2xTX30, TX40
  • TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40
Longueur
  • 25 mm
  • 50 mm
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
102,45 EUR
102,45 EUR
/
1 Pièce(s)