Kits d'embouts à torsion S-BS (T)
Boite d’embout S-BSC+ W 25/1" T (10) numéro de produit : 2039188

Jeu d'embouts de tournevis de qualité professionnelle avec zone de torsion pour applications à joints souples
- Caractéristique: Trépans de torsion
- Renfoncement: PZ1, PZ2, PZ3, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40
- Longueur: 25 mm
Les clients ont également cherché embout tournevis, vissage, torsion, zone de torsion ou embout.
Choisir les options
Renfoncement
- PH1, 4xPH2, PH3
- PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, TX25, TX30, TX40
- PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL0,8x5,5, SL1,2x6,5
- PH2, PH3, PZ2, TX25, TX30, TX40
- PH2, PZ1, PZ2, TX15, TX20, TX25
- 5xTX10, 5xTX15, 20xTX20, 20xTX25, 5xTX30, 5xTX40
- PZ1, 4xPZ2, PZ3
- PZ1, PZ2, PZ3, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40
- SL0,6x4,5, SL1,0x5,5, SL1,2x6,5, 3xHEX3, 3xHEX2,5, 3xHEX4, 3xHEX5, 3xPH1, 10xPH2, 2xPH3, 3xPZ1, 10xPZ2, 2xPZ3, 2xTX10, 3xTX15, 3xTX20, 3xTX25, 3xTX30, 2xTX40
- TX10, TX15, 2xTX20, 2xTX25, 2xTX30, TX40
- TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40
Longueur
- 25 mm
- 50 mm
Taille du pack
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
102,45 EUR
102,45 EUR
/
1 Pièce(s)



