Clé à douille S-NS (C)
Douille S-NS 5/16"C 50/2" (5) numéro de produit : 2039254

Clé à douille avec rétention de la vis magnétique / par bille de retenue pour vis à tête hexagonale
- Caractéristique: Visseuses Mécaniques
- Renfoncement: HEX5/16"
- Longueur: 50 mm
Les clients ont également cherché cle a douille, porte embout, hexa 1/4, visseuse ou visseuse a choc.
Choisir les options
Renfoncement
- HEX1/4"
- HEX3/8"
- HEX5/16"
- HEX7
- HEX8
- HEX10
- HEX11
- HEX12
- HEX13
- HEX15
- HEX19
Longueur
- 50 mm
- 65 mm
- 90 mm
- 95 mm
Taille du pack
- 1 pce(s)
31,72 EUR /1 Pièce(s) - 5 pce(s)
23,70 EUR /1 Pièce(s)Meilleur prix
Quantité
Kits
Total Pièces
5
Prix net HT
118,50 EUR
23,70 EUR
/
1 Pièce(s)


