Douille à choc courte SI-S 1/4"
Douille impact SI-S 1/4"-13 numéro de produit : 2070350

Douille à choc 1/4"
- Extrémité de connexion: 1/4 po carré
- Court/long: Court
- Longueur: 25 mm
ultimate
Les clients ont également cherché douilles ou facom.
Choisir les options
Taille de la clé
- 11 mm
- 12 mm
- 13 mm
Extrémité de connexion
- 1/4 po carré
Longueur
- 25 mm
Taille du pack
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
12,69 EUR
12,69 EUR
/
1 Pièce(s)
Données techniques
Extrémité de connexion
1/4 po carré
Court/long
Court
Longueur
25 mm
Taille de la clé
13 mm
Enduit / finition du matériau
Phosphate noir
Catégorie de Produit
Ultimate
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- 2 trous à encliquetage pour augmenter la connexion entre la douille et l'emmanchement carré 1/4”
Applications
- Fixation par chevillage