Douille à choc courte SI-S 3/8"
Douille impact SI-S 3/8"-8 numéro de produit : 2070352

Douille de 3/8" (pouce) courte pour le serrage des boulons et des chevilles
- Extrémité de connexion: 3/8 po carré
- Court/long: Court
- Longueur: 30 mm
ultimate
Les clients ont également cherché douilles ou type facom.
Choisir les options
Taille de la clé
- 8 mm
- 10 mm
- 13 mm
- 14 mm
- 17 mm
- 19 mm
Extrémité de connexion
- 3/8 po carré
Longueur
- 30 mm
Taille du pack
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
12,85 EUR
12,85 EUR
/
1 Pièce(s)

