Douille à choc profonde SI-S 1/2" L
Douille impact SI-S 1/2"-19 L numéro de produit : 2070394
Douille à choc longue de 1/2" pour le serrage des boulons et des chevilles
- Extrémité de connexion: 1/2 po carré
- Court/long: Long
- Longueur: 80 mm
ultimate
Les clients ont également cherché douilles ou facom.
Choisir les options
Taille de la clé
- 7 mm
- 8 mm
- 9 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 13 mm
- 15 mm
- 16 mm
- 17 mm
- 18 mm
- 19 mm
- 21 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 27 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 36 mm
Extrémité de connexion
- 1/2 po carré
Longueur
- 80 mm
Taille du pack
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
29,24 EUR
29,24 EUR
/
1 Pièce(s)




