Douille à choc profonde SI-S 1/2" DW
Douille impact SI-S 1/2"-13 L mag numéro de produit : 2070405

Douille à choc longue 1/2" (pouce) pour le serrage des boulons et ancrages, avec impact magnétique et ajustement aux paroi fines
- Extrémité de connexion: 1/2 po carré
- Court/long: Long
- Longueur: 100 mm
Les clients ont également cherché douilles ou facom.
Choisir les options
Taille de la clé
- 13 mm
- 15 mm
- 17 mm
- 21 mm
Extrémité de connexion
- 1/2 po
- 1/2 po carré
Longueur
- 100 mm
Taille du pack
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
41,67 EUR
41,67 EUR
/
1 Pièce(s)



