Douille à choc courte SI-S 3/4"
Douille impact SI-S 3/4"-50 numéro de produit : 2070416

Douille de 3/4" (pouce) courte pour le serrage des boulons et des ancres
- Extrémité de connexion: 3/4 en carré
- Court/long: Court
- Longueur: 72 mm
ultimate
Les clients ont également cherché douilles ou facom.
Choisir les options
Taille de la clé
- 17 mm
- 19 mm
- 21 mm
- 24 mm
- 27 mm
- 30 mm
- 36 mm
- 50 mm
- 55 mm
Extrémité de connexion
- 3/4 en carré
Longueur
- 48 mm
- 51 mm
- 52 mm
- 56 mm
- 72 mm
- 74 mm
Taille du pack
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
41,95 EUR
41,95 EUR
/
1 Pièce(s)



