nouveau
Douille à choc profonde SI-S 3/4"
Douille impact SI-S 3/4"-30 L numéro de produit : 2136475

Douilles à choc de 3/4" (pouce) de long pour le serrage des boulons et des chevilles
- Extrémité de connexion: 3/4 en carré
- Court/long: Long
- Longueur: 90 mm
ultimate
Les clients ont également cherché douille boulonneuse ou douille clé à choc.
Choisir les options
Taille de la clé
- 15 mm
- 17 mm
- 19 mm
- 21 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 27 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 36 mm
- 41 mm
- 46 mm
Extrémité de connexion
- 3/4 en carré
Longueur
- 90 mm
Taille du pack
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
62,86 EUR
62,86 EUR
/
1 Pièce(s)



