Conducteur de mise à la terre TE-SX RD
Outil pose conduct. terre TE-S RD 5/8" numéro de produit : 2429812
Enfonceur de piquets de terre pour enfoncer des piquets de terre à l'aide d'outils électriques TE-S
- Extrémité de connexion: TE-S
- Application: Vissage de tiges et de piquets
- Matériau support: Terre
premium
Choisir les options
Diamètre intérieur
- 16 mm
- 20 mm
Diamètre extérieur
- 30 mm
- 34 mm
Longueur intérieure du cylindre
- 40 mm
- 45 mm
Taille du pack
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
69,29 EUR
69,29 EUR
/
1 Pièce(s)




