Téléchargez la nouvelle App HiltiTrouvez vos outils et commandez-les où que vous soyez.Découvrir maintenant

Foret pour maçonnerie MDB

Mèche pour maçonnerie MDB 8x120 numéro de produit : 305055

Mèche pour maçonnerie pour le forage de trous essentiellement dans les briques, les cloisons sèches et dans le béton léger

  • Extrémité de connexion: Jarret lisse
  • Matériau support: Maçonnerie, Cloison sèche, Béton léger
  • Fonction: Perçage à percussion, Forage sans percussion
premium

Les clients ont également cherché Mèche, Foret, MDB, Mèche maçonnerie ou Forage.

Choisir les options

Diamètre
  • 4 mm
  • 5 mm
  • 6 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
Longueur
  • 75 mm
  • 85 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 150 mm
Longueur utile
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 90 mm
Taille du pack
  • 1 pce(s)
  • 5 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
8,35 EUR
8,35 EUR
/
1 Pièce(s)

Données techniques

Extrémité de connexion
Jarret lisse
Matériau support
Maçonnerie, Cloison sèche, Béton léger
Fonction
Perçage à percussion, Forage sans percussion
Diamètre
8 mm
Longueur
120 mm
Catégorie de Produit
Premium

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Mèches haute performance d'une longue durée de vie conçues spécialement pour le forage dans divers matériaux de maçonnerie
  • Idéal pour le forage avec ou sans percussion avec les visseuses-perceuses sans fil de Hilti

Applications

  • Perçage dans les briques, le bois, carrelage et tuiles, le plastique et le plâtre
Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat
Demander à être rappelé

Demander à être rappelé

Demander à être rappelé