Téléchargez la nouvelle App HiltiTrouvez vos outils et commandez-les où que vous soyez.Découvrir maintenant

Disque diamant universel SP

Disques à tronç. SP 350/25 (6) univ numéro de produit : 2117899

Disque diamant Premium pour découpe dans divers matériaux support

  • Matériau support: Maçonnerie, Pierre naturelle, Béton, Béton (armé)
  • Catégorie de Produit: Premium
  • Compatible avec: Meuleuses d’angle, Tronçonneuses électriques, Tronçonneuses thermiques
premium

Les clients ont également cherché Disque diamant silence, Disque silence, Disque diamant performance, Disque diamant premium ou Découpe diamant silence.

Choisir les options

Diamètre du disque
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
  • 230 mm
  • 300 mm
  • 305 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
Alésage
  • 20 mm
  • 22.23 mm
  • 25.4 mm
Taille du pack
  • 1 pce(s)

    291,28 EUR /1 Pièce(s)
  • 6 pce(s)

    232,68 EUR /1 Pièce(s)
    Meilleur prix
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
6
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
1 396,08 EUR
232,68 EUR
/
1 Pièce(s)

Données techniques

Matériau support
Maçonnerie, Pierre naturelle, Béton, Béton (armé)
Catégorie de Produit
Premium
Compatible avec
Meuleuses d’angle, Tronçonneuses électriques, Tronçonneuses thermiques
Fonctionnement à l'eau ou à sec
Utilisation à sec et à l'eau
Hauteur du segment
10 mm
Largeur du segment
3.2 mm
Alésage
25.4 mm
Diamètre du disque
350 mm
Épaisseur de la lame/du disque
2.2 mm
Hauteur de segment utilisable
8 mm
Nombre de segments
25

Documents

pdf Gamme lames diamant [ 1.2 MB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • La concentration dense de diamants de haute qualité permet une vitesse de découpe beaucoup plus élevée sur le béton armé
  • Conçu pour la découpe de matériaux les plus divers, même dans les conditions les plus dures
  • Conçu pour durer - avec des segments diamant larges et un liant spécifique
  • Acier épais et technologie de soudage au laser pour une fiabilité et une sécurité maximales
  • Renouvellement de commande facilité – il suffit de scanner le code QR sur le disque afin de commander facilement de nouveaux disques ou de vérifier le matériau support et le type d'outil prévus pour votre disque

Applications

  • Découpe, redimensionnement et reprofilage d'une vaste gamme de matériaux de construction minéraux, en particulier le béton, le béton armé, la maçonnerie et la pierre naturelle
  • Pour tous les appareils de tronçonnage diamant portatifs Hilti, notamment les meuleuses d'angle, ainsi que les tronçonneuses électriques et thermiques
Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat
Demander à être rappelé

Demander à être rappelé

Demander à être rappelé