Disque diamant pour maçonnerie SPX
Disques à tronç. EQD SPX 400/20 (6) maço numéro de produit : 2118003
Disque diamant Ultimate à technologie Equidist pour une découpe optimale dans la maçonnerie
- Matériau support: Maçonnerie
- Catégorie de Produit: Ultimate
- Compatible avec: Meuleuses d’angle, Tronçonneuses électriques, Tronçonneuses thermiques, Découpeuses sans fil à batterie
ultimate
Les clients ont également cherché Disque diamant, Disque à découper, Disque diamant performance, Disque diamant premium ou Découpe diamant maçonnerie.
Choisir les options
Diamètre du disque
- 230 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
Alésage
- 20 mm
- 22.23 mm
- 25.4 mm
Taille du pack
- 1 pce(s)
551,77 EUR /1 Pièce(s) - 6 pce(s)
441,32 EUR /1 Pièce(s)Meilleur prix
Quantité
Kits
Total Pièces
6
Prix net HT
2 647,92 EUR
441,32 EUR
/
1 Pièce(s)




