Disque diamant universel SPX
Disques à tronç. 300/25 SPX (6) univ numéro de produit : 2165225
Disque diamant Ultimate à technologie Equidist pour une découpe de qualité supérieure dans différents matériaux support
- Matériau support: Maçonnerie, Pierre naturelle, Béton, Béton (armé)
- Catégorie de Produit: Ultimate
- Compatible avec: Meuleuses d’angle, Tronçonneuses électriques, Tronçonneuses thermiques
ultimate
Les clients ont également cherché Disque diamant, Disque à découper, Disque diamant performance, Disque diamant premium ou Découpe diamant.
Choisir les options
Diamètre du disque
- 115 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
- 230 mm
- 300 mm
- 305 mm
- 350 mm
- 400 mm
Alésage
- 20 mm
- 22.23 mm
- 25.4 mm
Taille du pack
- 1 pce(s)
416,43 EUR /1 Pièce(s) - 6 pce(s)
332,01 EUR /1 Pièce(s)Meilleur prix
Quantité
Kits
Total Pièces
6
Prix net HT
1 992,06 EUR
332,01 EUR
/
1 Pièce(s)
Données techniques
Matériau support
Maçonnerie, Pierre naturelle, Béton, Béton (armé)
Catégorie de Produit
Ultimate
Compatible avec
Meuleuses d’angle, Tronçonneuses électriques, Tronçonneuses thermiques
Fonctionnement à l'eau ou à sec
Utilisation à sec et à l'eau
Hauteur du segment
12 mm
Largeur du segment
3.3 mm
Alésage
25.4 mm
Diamètre du disque
300 mm
Épaisseur de la lame/du disque
2.3 mm
Hauteur de segment utilisable
10 mm
Nombre de segments
20
Documents
pdf Gamme lames diamant [ 1.2 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- La technologie Equidist offre une vitesse de découpe et des performances supérieures sur béton armé
- Conçu pour la découpe de matériaux les plus divers, même dans les conditions les plus dures
- Conçu pour durer - avec des segments diamant larges (12 mm de hauteur) et un liant spécifique
- Acier épais et technologie de soudage au laser pour une fiabilité et une sécurité maximales
- Renouvellement de commande facilité – il suffit de scanner le code QR sur le disque afin de commander facilement de nouveaux disques ou de vérifier le matériau support et le type d'outil prévus pour votre disque
Applications
- Découpe, redimensionnement et reprofilage d'une vaste gamme de matériaux de construction minéraux, en particulier le béton dur et le béton armé, la maçonnerie et la pierre naturelle
- Découpe rapide même dans les matériaux support en béton dur et béton armé
- Pour tous les appareils de tronçonnage diamant portatifs Hilti, notamment les meuleuses d'angle, ainsi que les tronçonneuses électriques et thermiques