Disque diamant pour asphalte SPX
Disques à tronç. 400/25mm SPX asphalt numéro de produit : 2200279

Disque diamant Ultimate pour des performances de coupe supérieures dans l'asphalte
- Matériau support: Asphalte
- Catégorie de Produit: Ultimate
- Compatible avec: Tronçonneuses thermiques
ultimate
Les clients ont également cherché Disque diamant, Disque à découper, Disque diamant performance, Disque diamant premium ou Découpe diamant.
Choisir les options
Diamètre du disque
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
Alésage
- 20 mm
- 25.4 mm
Taille du pack
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
528,57 EUR
528,57 EUR
/
1 Pièce(s)
Données techniques
Matériau support
Asphalte
Catégorie de Produit
Ultimate
Compatible avec
Tronçonneuses thermiques
Fonctionnement à l'eau ou à sec
Utilisation à sec et à l'eau
Hauteur du segment
10 mm
Largeur du segment
3.2 mm
Alésage
25.4 mm
Diamètre du disque
400 mm
Épaisseur de la lame/du disque
2.5 mm
Nombre de segments
24
Documents
pdf Gamme lames diamant [ 1.2 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Performances exceptionnelles sur divers matériaux fortement abrasifs tels que l'asphalte
- Grande longévité grâce aux segments à verrouillage de forme spécialement conçus
Applications
- Découpe dans l'asphalte, le béton frais et les blocs de béton