Meule diamant universelle P
Meule diamant DG-CW 180/7" P (2) univ numéro de produit : 2238581
Meule diamant standard pour meuleuses d'angle et ponceuses béton pour le ponçage plus rapide du béton, de chape et de pierre naturelle
- Matériau support: Béton, Chape, Pierre naturelle
- Catégorie de Produit: Standard
- Diamètre: 180 mm
standard
Les clients ont également cherché Meule, Diamant, Béton, Meuleuse ou Disque à poncer.
Choisir les options
Nombre de segments
- 7
- 8
- 11
Diamètre
- 100 mm
- 115 mm
- 125 mm
- 180 mm
Taille du pack
- 2 pce(s)
125,58 EUR /1 Pièce(s) - 6 pce(s)
111,62 EUR /1 Pièce(s)Meilleur prix
Quantité
Kits
Total Pièces
2
Prix net HT
251,16 EUR
125,58 EUR
/
1 Pièce(s)









