-100 € sur l'App HiltiTéléchargez-la et économisez sur votre 1re commande avec le code HILTIAPP.Découvrir maintenant

Lames de scie sabre pour métal d'épaisseur moyenne

Lames de scie sabre pour découper le métal de 3 à 8 mm (1/8 à 5/16") d'épaisseur

  • Catégorie de Produit: Standard
  • Emmanchement: Tige universelle 1/2 po
  • Dents par pouce: 14
standard

Les clients ont également cherché LameLame scie sabreLame démolition ou Lame métal.

Choisir les options

Dents par pouce
  • 14
Longueur de la lame
  • 150 mm
  • 200 mm
  • 230 mm
Taille du pack
  • 5 pce(s)
  • 50 pce(s)
  • 200 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
À partir de 42,95 EUR

Données techniques

Catégorie de Produit
Standard
Emmanchement
Tige universelle 1/2 po
Dents par pouce
14
Caractéristiques de la lame
Coupe rapide, Économique, Flexible

Documents

pdf Gamme de lames scie sabre_0622_g_en.pdf [ 460 KB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Lames bimétal économiques, optimisées pour la découpe des tuyaux, plaques, structures, etc. en métal de moyenne épaisseur
  • Saignée fine pour plus de flexibilité – lame idéale pour les coupes à ras
  • Trois longueurs disponibles – choisir la bonne longueur en fonction de la forme de votre pièce peut accroître le confort et l'efficacité

Applications

  • Découpe grossière et plus rapide des plaques métalliques d'épaisseur moyenne (3 à 8 mm ou 1/8 à 5/16")
  • Coupes à ras
  • Découpe de barres
  • Découpe de cornières
  • Découpe de tubes solides

Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.

Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat
Demander à être rappelé

Demander à être rappelé

Demander à être rappelé