Coupe de métal de base et fine
Lame de scie sabre P 25 18 (5) metal numéro de produit : 2099401

Lame de scie sabre pour découper le métal de 2 à 6 mm (1/16 à 1/4") d'épaisseur
- Catégorie de Produit: Standard
- Emmanchement: Tige universelle 1/2 po
- Dents par pouce: 18
standard
Les clients ont également cherché Lame, Lame scie sabre, Lame démolition ou Lame métal.
Choisir les options
Dents par pouce
- 18
Longueur de la lame
- 100 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
Taille du pack
- 5 pce(s)
12,72 EUR /1 Pièce(s) - 50 pce(s)
10,12 EUR /1 Pièce(s)Meilleur prix - 200 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
5
Prix net HT
63,60 EUR
12,72 EUR
/
1 Pièce(s)
Données techniques
Catégorie de Produit
Standard
Emmanchement
Tige universelle 1/2 po
Dents par pouce
18
Épaisseur de la lame/du disque
0.9 mm
Largeur de la lame
19 mm
Caractéristiques de la lame
Économique, Flexible
Longueur de la lame
250 mm
Documents
pdf Gamme de lames scie sabre_0622_g_en.pdf [ 460 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Lames économiques bimétalliques pour une coupe flexible dans les applications métalliques
- Saignée fine pour plus de flexibilité – lame idéale pour les coupes à ras
- Plusieurs longueurs disponibles – choisir la bonne longueur en fonction de la forme de votre pièce peut accroître le confort et l'efficacité
Applications
- Feuille fine
- Tuyaux
- Profilés
- Canalisations
- Tubes