Téléchargez la nouvelle App HiltiTrouvez vos outils et commandez-les où que vous soyez.Découvrir maintenant
nouveau

Lames de scie sabre universelles (carbure)

Lames de scie sabre Ultimate pour la démolition et la découpe rapide dans le métal, le bois et d'autres matériaux

  • Catégorie de Produit: Ultimate
  • Emmanchement: Tige universelle 1/2 po
  • Dents par pouce: 6-8
ultimate

Les clients ont également cherché LameLame scie sabreLame démolition ou Lame universelle.

Choisir les options

Dents par pouce
  • 6-8
Longueur de la lame
  • 150 mm
  • 225 mm
  • 305 mm
Taille du pack
  • 3 pce(s)
  • 10 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
À partir de 63,18 EUR

Données techniques

Catégorie de Produit
Ultimate
Emmanchement
Tige universelle 1/2 po
Dents par pouce
6-8
Caractéristiques de la lame
Longue durée de vie, Coupe rapide, À toute épreuve

Documents

pdf Gamme de lames scie sabre_0622_g_en.pdf [ 460 KB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Lames de scie sabre Ultimate au carbure fournissant la puissance de découpe et la longévité requises pour les travaux de démolition les plus difficiles
  • Dents à pointe au carbure – ces lames sont conçues pour durer plus longtemps et couper plus rapidement lors de travaux de démolition lourde
  • Plus longue durée de vie – les dents en carbure de tungstène confèrent à ces lames la durabilité et la résistance à la chaleur nécessaires pour effectuer des travaux plus importants avec moins de changements de lames
  • Conception pour charges lourdes – grâce à une géométrie spéciale des dents et à un nombre inférieur de dents par pouce, ces lames permettent de découper facilement les matériaux plus durs
  • Trois longueurs disponibles – choisir la bonne longueur en fonction de la forme de votre pièce peut accroître le confort et l'efficacité

Applications

  • Découpe plus rapide lors de travaux de démolition très lourde
  • Découpe de tuyaux et de pièces en fonte et en acier fortement allié
  • Découpe de bois contenant des métaux lourds
  • Plaque de plâtre
  • Epoxy

Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.

Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat
Demander à être rappelé

Demander à être rappelé

Demander à être rappelé