PEPPOLÊtes-vous prêts ?Plus d'informations

Lame de scie sabre premium pour une durée de vie allongée et une coupe rapide et droite dans la brique jusqu'à 365 mm

  • Catégorie de Produit: Ultimate
  • Emmanchement: Tige universelle 1/2 po
  • Dents par pouce: 2
ultimate

Les clients ont également cherché LameLame scie sabreLame démolition ou Lame maconnerie.

Choisir les options

Dents par pouce
  • 2
Longueur de la lame
  • 305 mm
  • 455 mm
Taille du pack
  • 1 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
À partir de 128,60 EUR

Données techniques

Catégorie de Produit
Ultimate
Emmanchement
Tige universelle 1/2 po
Dents par pouce
2
Caractéristiques de la lame
Longue durée de vie, Coupe rapide, Coupe droite, Carbure à pointe

Documents

pdf Gamme de lames scie sabre_0622_g_en.pdf [ 460 KB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Spécialement conçu pour fournir des performances idéales dans la découpe de la brique
  • Carbure de tungstène incliné pour des lames longue durée et une coupe rapide
  • Corps de lame large et épais pour des coupes droites à l'angle exact
  • Deux longueurs disponibles – choisir la bonne longueur en fonction de la forme de votre pièce peut accroître le confort et l'efficacité

Applications

  • Brique percée verticalement
  • Poroton
  • Brique pleine
  • Clinker
  • Plâtre et mortier

Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.

Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat
Demander à être rappelé

Demander à être rappelé

Demander à être rappelé