Lames de scie sabre pour métal épais (travaux intensifs)
Lame de scie sabre SP 23 10 (5) metal numéro de produit : 2179720
Lame de scie sabre plus durable pour découper le métal d'une épaisseur de 5 à 15 mm (3/16 - 9/16")
- Catégorie de Produit: Premium
- Emmanchement: Tige universelle 1/2 po
- Dents par pouce: 10
premium
Les clients ont également cherché Lame, Lame scie sabre, Lame démolition ou Lame métal.
Choisir les options
Dents par pouce
- 10
Longueur de la lame
- 152 mm
- 229 mm
- 305 mm
Taille du pack
- 5 pce(s)
21,92 EUR /1 Pièce(s) - 50 pce(s)
- 200 pce(s)
12,05 EUR /1 Pièce(s)Meilleur prix - 250 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
5
Prix net HT
109,60 EUR
21,92 EUR
/
1 Pièce(s)
Données techniques
Catégorie de Produit
Premium
Emmanchement
Tige universelle 1/2 po
Dents par pouce
10
Épaisseur de la lame/du disque
1.1 mm
Largeur de la lame
25 mm
Caractéristiques de la lame
À toute épreuve, Coupe rapide, Longue durée de vie
Longueur de la lame
229 mm
Documents
pdf Gamme de lames scie sabre_0622_g_en.pdf [ 460 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Lames bimétal durables et puissantes, optimisées pour la découpe des plaques métalliques épaisses, des tuyaux lourds, des structures métalliques, etc.
- Largeur et épaisseur accrues – la lame idéale pour les coupes précises et droites
- Trois longueurs disponibles – choisir la bonne longueur en fonction de la forme de votre pièce peut accroître le confort et l'efficacité
Applications
- Coupes plus propres dans les composants métalliques épais (5 à 15 mm ou 3/16 à 9/16")
- Découpe de plaque métallique épaisse
- Découpe de tuyaux
- Découpe d'acier structurel