Téléchargez la nouvelle App HiltiTrouvez vos outils et commandez-les où que vous soyez.Découvrir maintenant

Lames de scie sabre pour métal épais (travaux intensifs)

Lame de scie sabre SP 30 10 (5) metal numéro de produit : 2179726

Lame de scie sabre plus durable pour découper le métal d'une épaisseur de 5 à 15 mm (3/16 - 9/16")

  • Catégorie de Produit: Premium
  • Emmanchement: Tige universelle 1/2 po
  • Dents par pouce: 10
premium

Les clients ont également cherché Lame, Lame scie sabre, Lame démolition ou Lame métal.

Choisir les options

Dents par pouce
  • 10
Longueur de la lame
  • 152 mm
  • 229 mm
  • 305 mm
Taille du pack
  • 5 pce(s)

    25,23 EUR /1 Pièce(s)
  • 50 pce(s)

    7,08 EUR /1 Pièce(s)
    Meilleur prix
  • 200 pce(s)
  • 250 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
5
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
126,15 EUR
25,23 EUR
/
1 Pièce(s)

Données techniques

Catégorie de Produit
Premium
Emmanchement
Tige universelle 1/2 po
Dents par pouce
10
Épaisseur de la lame/du disque
1.1 mm
Largeur de la lame
25 mm
Caractéristiques de la lame
À toute épreuve, Coupe rapide, Longue durée de vie
Longueur de la lame
305 mm

Documents

pdf Gamme de lames scie sabre_0622_g_en.pdf [ 460 KB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Lames bimétal durables et puissantes, optimisées pour la découpe des plaques métalliques épaisses, des tuyaux lourds, des structures métalliques, etc.
  • Largeur et épaisseur accrues – la lame idéale pour les coupes précises et droites
  • Trois longueurs disponibles – choisir la bonne longueur en fonction de la forme de votre pièce peut accroître le confort et l'efficacité

Applications

  • Coupes plus propres dans les composants métalliques épais (5 à 15 mm ou 3/16 à 9/16")
  • Découpe de plaque métallique épaisse
  • Découpe de tuyaux
  • Découpe d'acier structurel
Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat
Demander à être rappelé

Demander à être rappelé

Demander à être rappelé