Lames de scie sabre pour métal d'épaisseur moyenne (travaux intensifs)
Lame de scie sabre SP 30 14 (50) metal numéro de produit : 2179727
Lame de scie sabre plus durable pour découper le métal d'une épaisseur de 3,5 à 10 mm (1/8 - 7/16")
- Catégorie de Produit: Premium
- Emmanchement: Tige universelle 1/2 po
- Dents par pouce: 14
premium
Les clients ont également cherché Lame, Lame scie sabre, Lame démolition ou Lame métal.
Choisir les options
Dents par pouce
- 14
Longueur de la lame
- 152 mm
- 305 mm
Taille du pack
- 5 pce(s)
17,32 EUR /1 Pièce(s) - 50 pce(s)
11,79 EUR /1 Pièce(s)Meilleur prix
Quantité
Kits
Total Pièces
50
Prix net HT
589,50 EUR
11,79 EUR
/
1 Pièce(s)
Données techniques
Catégorie de Produit
Premium
Emmanchement
Tige universelle 1/2 po
Dents par pouce
14
Épaisseur de la lame/du disque
1.1 mm
Largeur de la lame
25 mm
Caractéristiques de la lame
Longue durée de vie, À toute épreuve
Longueur de la lame
305 mm
Documents
pdf Gamme de lames scie sabre_0622_g_en.pdf [ 460 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Lames bimétal durables et puissantes, optimisées pour la découpe des tuyaux, plaques, structures, etc. en métal de moyenne épaisseur
- Largeur et épaisseur accrues – la lame idéale pour les coupes précises et droites
- Trois longueurs disponibles – choisir la bonne longueur en fonction de la forme de votre pièce peut accroître le confort et l'efficacité
Applications
- Coupes plus propres des composants métalliques d'épaisseur moyenne (3,5 à 10 mm ou 1/8 à 7/16")
- Découpe de plaques métalliques d'épaisseur moyenne
- Découpe de tuyaux
- Découpe d'acier structurel