Coupe de feuille de métal
Lame de scie sabre P 15 24 (5) metal numéro de produit : 2222105

Lame de scie à guichet de base pour une coupe fine et flexible en tôle
- Catégorie de Produit: Standard
- Emmanchement: Tige universelle 1/2 po
- Dents par pouce: 24
standard
Les clients ont également cherché Lame, Lame scie sabre, Lame démolition ou Lame métal.
Choisir les options
Dents par pouce
- 24
Longueur de la lame
- 152 mm
Taille du pack
- 5 pce(s)
10,34 EUR /1 Pièce(s) - 45 pce(s)
8,18 EUR /1 Pièce(s)Meilleur prix
Quantité
Kits
Total Pièces
5
Prix net HT
51,70 EUR
10,34 EUR
/
1 Pièce(s)
Données techniques
Catégorie de Produit
Standard
Emmanchement
Tige universelle 1/2 po
Dents par pouce
24
Épaisseur de la lame/du disque
0.9 mm
Largeur de la lame
19 mm
Caractéristiques de la lame
Économique, Flexible
Longueur de la lame
152 mm
Documents
pdf Gamme de lames scie sabre_0622_g_en.pdf [ 460 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Lames économiques bi-métal pour une coupe facile dans le métal
- Lames bimétalliques de pointe pour une plus grande flexibilité et une résistance élevée lors de découpe dans les feuilles de métal
Applications
- Coupe de métal fine
- Feuilles de métal
- Conduit de ventilation
- Découpe de conduits de CVC